Numéro de produit: 8500

Fil conducteur, n° 16 Str TC, gaine PVC, TYPE B MIL-W-16878/1

Fil conducteur en plastique basse température, 16 AWG (19 x 29), cuivre étamé, isolation PVC, TYPE B MIL-W-16878/1 600 V 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, (Type B) MIL-W-16878/1-Applications basse température

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.079 in (2.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,0 mm (0,079) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 14.0 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.79 in (20 mm) 0.79 in (20 mm)

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

10 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.453 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100' ., A - COULEURS DE RAYURES EN STOCK.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.453 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100' ., A - COULEURS DE RAYURES EN STOCK.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8500 010100 Noir Bobine 100 pi 612825209058
8500 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825209065 P
8500 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825208969
8500 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825208976 P
8500 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825208839 P
8500 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825208990 P
8500 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825208945
8500 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825208952 P
8500 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825208907 P
8500 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825208860
8500 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825208877 P
8500 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825208983 P
8500 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825209010
8500 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825209027 P
8500 0141000 Blanc, rayure noire Bobine 1,000 pi 612825209089
8500 0181000 Blanc, rayure bleue Bobine 1,000 pi 612825209126 A
8500 0191000 Blanc, rayure marron Bobine 1,000 pi 612825209133 A
8500 0161000 Blanc, rayure verte Bobine 1,000 pi 612825209102 A
8500 0201000 Blanc, rayure orange Bobine 1,000 pi 612825209140 A
8500 0151000 Blanc, rayure rouge Bobine 1,000 pi 612825209096 A
8500 0171000 Blanc, rayure jaune Bobine 1,000 pi 612825209119 A
8500 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825208914
8500 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825208921 P

Ressources

Resources