Numéro de produit: 8527

Fil conducteur, n° 12 Str TC, gaine PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

Fil conducteur en plastique basse température, 12 AWG (65 x 30), cuivre étamé, isolation PVC, type MW MIL-W-76C-PVC 1 000 V 80 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, (type MW) applications MIL-W-76C-Low Temp

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.128 in (3.25 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,25 mm (0,128) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.32 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 9.0 A

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V RMS

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.28 in (32.5 mm) 1.28 in (32.5 mm)

Tension de traction maximum

29 kg (64 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

MIL-W-76C Type MWP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.457 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.457 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8527 010100 Noir Bobine 100 pi 612825212867
8527 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825212874 C P
8527 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825212812
8527 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825212829 P
8527 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825212836 P
8527 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825212799
8527 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825212805 P
8527 003100 Orange Bobine 100 pi 612825212768
8527 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825212775 P
8527 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825212744
8527 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825212751 P
8527 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825212843
8527 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825212850 P
8527 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825212782 P

Ressources

Resources