Numéro de produit: 8660

Blindage & Liaison, tresse TC n° 14,3 AWG

Blindage & Liaison, tresse TC 14,3 AWG (96 x 34)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

pour le blindage et la liaison des câbles

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Braid 1 14.3 96x34 TC - Tinned Copper

Diamètre total du câble (nominal)

3,89 mm (0,153) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.72 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 27.0 A

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 0.16 in (4.1 mm)

Tension de traction maximum

24 kg (52 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Notes

La taille de l'AWG est approximative.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8660 00050 Aucune Bobine 50 pi 612825213888
8660 000250 Aucune Bobine 250 pi 612825213871

Ressources

Resources