Numéro de produit: 8661

Blindage & Liaison, tresse TC n° 11,3 AWG

Blindage & Liaison, tresse TC 11,3 AWG (192 x 34)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

pour le blindage et la liaison des câbles

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Braid 1 12 AWG 192x34 TC - Tinned Copper

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.35 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 46.0 A

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Tension de traction maximum

31 kg (69 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Notes

La taille de l'AWG est approximative.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.457 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.457 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8661 00050 Aucune Bobine 50 pi 612825213901
8661 000250 Aucune Bobine 250 pi 612825213895 E

Ressources

Resources