Numéro de produit: 9911
Fil conducteur, n° 18 Str TC, isolation PVC, AWM 1061
Fil conducteur en plastique basse température, 18 AWG (16 x 30), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier 2
Construction et dimensions
Câblage
Caractéristiques électriques
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Historique
Information
Références des pièces
Resources
Outils