Numéro de produit: 9924

Fil de plomb, #24 Str TC, PVC Ins, AWM 1015 AWM 1230

Fil conducteur en plastique basse température, 24 AWG (7 x 32), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1015, AWM 1230, CSA type TEW JQA-F 600 V 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.088 in 0.032 in

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température nominale non UL

105°C

Indice de température UL

105°C

Poids câble en vrac

4.7 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.36 in

Indice UL

600 V, 105°C

Conformité au style UL AWM

AWM 1015, AWM 1230

Indice CSA

600 V, 105°C

Conformité CSA AWM

CSA AWM I A/B

Type CSA

AWM I A/B ou TEW

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.367 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.367 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9924 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825263647
9924 0131000 Bleu foncé Bobine 1,000 pi 612825263661
9924 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825263586
9924 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825263593
9924 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825263623
9924 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825263616