Numéro de produit: BE41201

Fil conducteur, n° 20 Str TC, isolation PVC, AWM 1007

UL AWM ST1007 VW1 24AWG/7x32T CSA TR 64

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Matériel de câblage d'appareil UL Sujet 758 Style 1007, 80C, 300 volts ; CSA-C22.2 n° 16 Type TR-64 90C, 600 volts de crête.

Conducteur

Size Stranding Material
24 Stranded TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.38 mm (0.015 in) 1.44 mm (0.0567 in)

Électricité

Max. Conductor DCR
83.9 Ohm/km

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature
80°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1007

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.167 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.167 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
BE41201.003600 Noir Bobine 3,600 m
BE41201.0020K Noir Bobine 20,000 m
BE41201.101350 Bleu Bobine 1,350 m
BE41201.103600 Bleu Bobine 3,600 m
BE41201.043600 Brun Bobine 3,600 m
BE41201.083600 Gris Bobine 3,600 m
BE41201.053600 Vert Bobine 3,600 m
BE41201.063600 Orange Bobine 3,600 m
BE41201.093600 Rose Bobine 3,600 m
BE41201.073600 Rouge Bobine 3,600 m
BE41201.013600 Blanc Bobine 3,600 m
BE41201.023600 Jaune Bobine 3,600 m

Ressources

Resources