Numéro de produit: BE41203

Fil conducteur, n° 24 Str TC, isolation PVC, AWM 1007

UL AWM ST1007 VW1 20AWG/16x32T CSA TR 64

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Matériel de câblage d'appareil UL Sujet 758 Style 1007, 80C, 300 volts ; CSA-C22.2 n° 16 Type TR-64 90C, 600 volts de crête.

Conducteur

Size Stranding Material
20 Stranded TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.38 mm (0.015 in) 1.9 mm (0.075 in)

Électricité

Max. Conductor DCR
34.6 Ohm/km

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature
80°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1007

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.156 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.156 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
BE41203.001850 Noir Bobine 1,850 m
BE41203.111850 Bleu Bobine 1,850 m
BE41203.051850 Brun Bobine 1,850 m
BE41203.091850 Gris Bobine 1,850 m
BE41203.061850 Vert Bobine 1,850 m
BE41203.071850 Orange Bobine 1,850 m
BE41203.101850 Rose Bobine 1,850 m
BE41203.081850 Rouge Bobine 1,850 m
BE41203.041850 Violet Bobine 1,850 m
BE41203.021850 Blanc Bobine 1,850 m
BE41203.031850 Jaune Bobine 1,850 m
BE41203.011850 Jaune, anneau vert Bobine 1,850 m

Ressources

Resources