Numéro de produit: BE41508

Fil conducteur, n° 8 Str BC, isolation PVC, AWM 1017

UL AWM ST1017 VW1 8AWG/168X30B CSA TEW FT1

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Matériel de câblage d'appareils UL, sujet 758 style 1017, 80 °C, 600 Vca ; CSA type TEW, FT1

Conducteur

Size Stranding Material
8 Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.14 mm (0.0449 in) 6.7 mm (0.26 in)

Électricité

Max. Conductor DCR
2.06 Ohm/km

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature
80°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1017

Conformité CEC / C(UL)

TEW

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.169 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.169 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE41508.00300 Noir Bobine 300 m 8719605026170
BE41508.001500 Noir Bobine 1,500 m 8719605026163
BE41508.05300 Bleu Bobine 300 m 8719605026279
BE41508.051500 Bleu Bobine 1,500 m 8719605026262
BE41508.03300 Brun Bobine 300 m 8719605026231
BE41508.031500 Brun Bobine 1,500 m 8719605026224
BE41508.04300 Rouge Bobine 300 m 8719605026255
BE41508.041500 Rouge Bobine 1,500 m 8719605026248
BE41508.02300 Violet Bobine 300 m 8719605026217
BE41508.021500 Violet Bobine 1,500 m 8719605026200
BE41508.01300 Jaune, anneau vert Bobine 300 m 8719605026194
BE41508.011500 Jaune, anneau vert Bobine 1,500 m 8719605026187

Ressources

Resources