Numéro de produit: RTA1C1.5

Câble à paroi mince RailTuff™ 300 V 1 C 1,5 mm² Str TC, XLPO Ins

Câble à paroi mince RailTuff™ 300 V, 1 conducteur, 1,5 mm², cuivre étamé toronné, isolation XLPO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable au câblage flexible fixe ou modéré à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), le métro, les locomotives et les trolleybus, etc.

Conducteur

Size Stranding Material
1.5 mm² 37x0.23 mm TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 0.35 mm (0.014 in) 2.25 mm (0.0886 in) White#1

Notes du tableau de l’isolation

Stabilité CC à 300 Vcc dans une solution de NaCl à 3 % à (85± 2)°C pendant 240h : Aucune panne

Diamètre total du câble (nominal)

1.77 ± 0.05 mm

Voltage

Breakdown Voltage
2.5kVac/5min

Température

Operating
-40°C to +120°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7 mm (0.28 in) 5 mm (0.20 in)

Poids câble en vrac

16,9 kg/km (11,4 lb/1000 pi)

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, EN 50305

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = gt/70 % µ <>

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 04-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 04-07-2024