Numéro de produit: 1212A

Interconnexion médicale pour instruments, #26-6c, TC, PVC, feuille O/A, gaine PVC, CL2X

Interconnexion pour ordinateur, instrument, conducteurs en cuivre étamé toronné 26 AWG (7x34), isolation en PVC, blindage Duofoil® (couverture à 100 %), fil de drainage en cuivre étamé toronné 26 AWG, gaine en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

à utiliser avec les connecteurs Molex SEMMCONN/AMP SDL ; communications informatiques ; interconnexions électroniques médicales ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 26 7x34 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.048 in (1.2 mm) Red, Blue, Green, Orange, Yellow, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 26 AWG (7x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.0365 in (0.927 mm) 0.220 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop. Max. Current
44.4 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 60% 1.12 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

15,5 Ohm/1000 pieds (50,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in

Tension de traction maximum

10.2 kg (22.4 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2X

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

AMP est une marque déposée d'AMP, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.401 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.401 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
1212A 0101000 Noir 612825108467 C
1212A 010500 Noir 612825108474 C