Numéro de produit: 2004C

Électronique, 3 C #18 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt

Câble électronique, 3 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
2004C

Spécifications

Applications recommandées

Electronics

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.079 in (2.0 mm) Black, White, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.224 in (5.69 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,69 mm (0,224) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 13 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.24 in (56.9 mm) 2.24 in (56.9 mm)

Tension de traction maximum

32.4 kg (71.5 livres)

Poids câble en vrac

30 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2093

Conformité CEC / C(UL)

HLABCD, ACIC

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 30-11-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 30-11-2023