Numéro de produit: 2005C

Électronique, 4 C #18 Str TC, SRPVC Ins, OS, PVC Jkt

Électronique, 4 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre étamé, isolation SRPVC, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
2005C

Spécifications

Applications recommandées

Electronics

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red, Green, White, Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.227 in (5.77 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,77 mm (0,227) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 4 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.27 in (57.7 mm) 2.27 in (57.7 mm)

Tension de traction maximum

20.6 kg (45.5 livres)

Poids câble en vrac

39 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 30-11-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 30-11-2023