Numéro de produit: 5201FRE

Safe-T-Line, 3 C #16 Str BC, inserts en silicone, OS, LSZH Jkt, FPLR, PLTC, CWZ, PH120

Safe-T-Line 1 Triad x AWG16 (7x24H SBC) Multiconducteur résistant au feu, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120, EN60331-2, blindé, isolation en silicone céramifiable, gaine sans halogène à faible émission de fumée

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
5201FRE

Spécifications

Applications recommandées

Applications résistantes au feu avec contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, contrôle numérique, instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), contrôle numérique basse tension (24 V, …), codeurs, circuits de contrôle, système de contrôle distribué (DCS), automate programmable industriel (PLC), solénoïdes, vannes, actionneurs, positionneurs

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Material
3 16 AWG 7x24H BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Silicone Rubber 0.035 in (0.89 mm) 0.127 in (3.23 mm) Black, Red, Natural

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26H) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin 0.045 in (1.1 mm) 0.371 in (9.42 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.27 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 19 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.71 in (94.2 mm) 3.71 in (94.2 mm)

Tension de traction maximum

59 kg (130 livres)

Poids câble en vrac

86 lb/1 000 pi (130 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, 1202, CEI 60331-21, BS EN 50200 PH120

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR, ITC, PLTC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

BS 6387 CWZ, EN50200 PH120

Numéro du plénum

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 18-07-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 18-07-2025