Numéro de produit: 70258PU

Capteur & Actionneur, 3 conducteurs, section Cu 0,50 mm², PUR

Câble d'actionneur de capteur PUR, 3 x 16 x 0,20 mm, 5 millions de cycles de flexion continus, résistant à la traîne, au soleil et à l'huile &

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

En tant que ligne de commande flexible, ignifuge et sans halogène dans la construction de machines et d'installations industrielles, pour des exigences élevées, en particulier pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles (chaînes porte-câbles) et les pièces de machines en mouvement.

Notes du tableau des conducteurs

Câblage extra-fin

isolation

Nom. Insulation Diameter Color Code
1.50 mm (0.0591 in)
Brown, blue, yellowgreen

Gaine intérieure

Nom. Diameter
4.60 mm (0.181 in)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane 4.60 mm (0.181 in)

Température

Operating
-50°C To +80°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-2-2

Conformité AWM

AWM 20549

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro​​​​​​​

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.138 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.138 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70258PU.00305 Noir Bobine 305 m 8719605224460