Numéro de produit: 70267PU

Câble de boîte de distribution PUR, 8 x 0,50 mm² & 3 x 1,00 mm²

8 x 0,50 mm² & 3 x 1,00 mm², toronnage 64 x 0,10 mm & 128 x 0,10 mm, 2 millions de cycles de flexion continus, filage, résistance au soleil et à l'huile

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

En tant que ligne de commande flexible, ignifuge et sans halogène dans la construction de machines et d'installations industrielles, pour des exigences élevées, en particulier pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles (chaînes porte-câbles) et les pièces de machines en mouvement.

Notes du tableau des conducteurs

Câblage extra-fin

Température

Operating
-50°C To +80°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-2-2

Conformité AWM

AWM 20549

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro​​​​​​​

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.145 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.145 Date de révision : 07-09-2025