Numéro de produit: 8102NH

RS232/422 Low Cap, #24-2pr, FPO, O/A Foil+Braid, LSZH Jkt, Dca, 100Ω

Conducteurs TC toronnés 24 AWG (7x32) à 2 paires, isolation Datalene®, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse TC (couverture à 65 %), fil de drain TC toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance aux flammes IEC 60332-3-24 cat.C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 applications à distance étendue ; applications RS-422 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 1.24 mm (0.0488 in) White & Blue; Blue & White, White & Orange; Orange & White HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.8 mm (0.031 in) 6.9 mm (0.27 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Stabilisé UV

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 41 pF/m (12 pF/ft) 72.2 pF/m (22.0 pF/ft) 72.2 pF/m (22.0 pF/ft) 100 Ohm 1.8 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

13 Ohm/km (4,0 Ohm/1000 pieds)

Voltage

UL Voltage Rating
AWM 2919: 30 V

Notes du tableau des tensions nominales

Type CM

Température

Operating Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
69 mm (2.7 in)

Tension de traction maximum

120 N (27 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Conformité AWM

AWM 2919 (30 V RMS)

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.245 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.245 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8102NH.00305 Gris Bobine 305 m 8719605017710