Numéro de produit: 8163

RS-232/422 capuchon bas, #24-3pr, FPO, Indiv.& Feuilles O/A + tresse, gaine PVC, CM, 100 Ω

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation Datalene®, 3 paires torsadées blindées individuellement Beldfoil® + blindage global 100 % Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (couverture 65 %), fil de drainage, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 Applications RS-422 à distance étendue ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, …) ; Audio numérique ; câblage de panneau &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair, Z-Fold® Foil-in

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.359 in (9.12 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,12 mm (0,359) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 78% 1.6 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

4,4 Ohm/1000 pieds (14 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2493)

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Tension de traction maximum

38 kg (84 livres)

Poids câble en vrac

62 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2493

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.562 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.562 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8163.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605017932
8163 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825195597
8163.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605017956
8163.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605017949
8163 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825195610 C
8163 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825195603 C
8163 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825195627 C