Numéro de produit: 82489

Électronique, 4 C #18 Str TC, isolation FEP, gaine PVC, CMP

Câble électronique, 4 conducteurs 18 AWG (19 x 30), cuivre étamé, isolation FEP, gaine extérieure PVC, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications de plénum intérieur ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, Red, White, Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.177 in (4.50 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,50 mm (0,177) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 6.92 Ohm/1000ft 21 pF/ft (69 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

11,2 Ohm/1000 pieds (36,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 150 V (CL3P)

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.77 in (45.0 mm) 1.77 in (45.0 mm)

Tension de traction maximum

44.8 kg (98.8 livres)

Poids câble en vrac

29 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8489

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.519 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.519 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
82489 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825197140 C
82489 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825197133