Numéro de produit: 8305ELW

RS-232, capuchon bas, #22-5pr, LSZH, O/A Foil+Tresse, LSZH Jkt, Cca

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronnés 22 AWG (7x30), isolation LSZH, 5 paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 65 %), gaine LSZH, Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications à distance étendue ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 9.0 mm (0.35 in)

Diamètre total du câble (nominal)

9,0 mm (0,35 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 59.7 Ohm/km (18.2 Ohm/1000ft) 110 pF/m (34 pF/ft) 210 pF/m (64 pF/ft) 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

6,8 Ohm/1000 pieds (22 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-30°C to +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.55 in (90.2 mm) 1.72 in (43.7 mm)

Tension de traction maximum

41 kg (91 livres)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.23 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.23 Date de révision : 07-09-2025