Numéro de produit: 8307

RS-232, capuchon bas, #22-7pr, SR-PVC, O/A Foil+Tresse, PVC Jkt, CMG

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation PVC semi-rigide, 7 paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture 65 %), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications à distance étendue ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 7 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.348 in (8.84 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,84 mm (0,348) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 63 pF/ft (210 pF/m) 60% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

7,1 Ohm/1000 pieds (23 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

Tension de traction maximum

57.79 kg (127.4 livres)

Poids câble en vrac

77 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8307 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825203001
8307 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825203025 C
8307 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825203018 C