Numéro de produit: 83303E

Électronique, 1 C #26 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, TFE Tape Kkt, MIL-W-16878/4 (Type E)

Câble électronique haute température, 1 conducteur 26 AWG (7 x 34) en cuivre plaqué argent, isolation TFE, blindage général en tresse de cuivre plaqué argent (85 %), gaine extérieure en ruban TFE, conforme à la norme MIL-W-16878/4 (type E).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878/4 (Type E) ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; jusqu'à 600 V de signaux analogiques & contrôle de tension

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 26 AWG 7x34 SC - Silvered Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.010 in (0.25 mm) White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.010 in (0.25 mm) 0.076 in (1.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,9 mm (0,076) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
Conductor(s) 39 Ohm/1000ft (130 Ohm/km) 44.6 pF/ft (146 pF/m) 3 Amps per conductor @ 25°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

20 Ohm/1000 pieds (66 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-65°C to +200°C

Tension de traction maximum

5.94 kg (13.1 livres)

Poids câble en vrac

6 lb/1000 pi (8,9 kg/km)

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité NEMA

NEMA HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4 (conducteurs isolés de type E)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Teflon« est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.375 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.375 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
83303E 0091000 Blanc 612825203827 E
83303E 009500 Blanc 612825203834 E