Numéro de produit: 83352E

Électronique, 4 C #16 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, TFE Tape Kkt, MIL-W-16878/4 (Type E)

Câble électronique haute température, 4 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre plaqué argent, isolation TFE, blindage général en tresse de cuivre plaqué argent (85 %), gaine extérieure en ruban TFE, conforme à la norme MIL-W-16878/4 (type E).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878/4 (Type E) ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; jusqu'à 600 V de signaux analogiques & contrôle de tension

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 SC - Silvered Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.077 in (2.0 mm) White, Black, Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.229 in (5.82 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,82 mm (0,229) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft 30.2 pF/ft (99.1 pF/m) 50.8 pF/ft (167 pF/m) 0.155 µH/ft (0.509 µH/m) 11 Amps per conductor @ 25°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

8,9 Ohm/1000 pieds (29 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
200°C -65°C to +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.29 in (58.2 mm) 2.29 in (58.2 mm)

Tension de traction maximum

75.39 kg (166.2 livres)

Poids câble en vrac

57 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEMA

NEMA HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4 (Type E sauf câblé), (conducteurs isolés)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83352E 009500 Blanc 612825204503 Peut contenir plus d'une pièce. LONGUEUR 500 PI, TOLÉRANCE : EXACT, MAX # DE PIÈCES : 3, LONGUEUR MINIMALE CHAQUE PIÈCE : 25 PI
83352E 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825204480 Peut contenir plus d'une pièce. LONGUEUR 100 PI, TOLÉRANCE : EXACT, MAX # DE PIÈCES : 2, LONGUEUR MINIMALE CHAQUE PIÈCE : 25 PI
83352E 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825204497 Peut contenir plus d'une pièce. LONGUEUR 1000 PI, TOLÉRANCE : EXACT, MAX # DE PIÈCES : 6, LONGUEUR MINIMALE CHAQUE PIÈCE : 25 PI