Numéro de produit: 83395

Électronique, 3 C #22 Str TC, FEP Ins, OS, Silicone Jkt, AWM 4516

Câble électronique haute température, 3 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en silicone, AWM 4516

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.060 in (1.5 mm) Black, Red, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Textile (Conductive) 100%
Tape Bi-Laminate (Alum+Nomex®) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Silicone Rubber 0.032 in (0.81 mm) 0.208 in (5.28 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,28 mm (0,208) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 18.1 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

12,39 Ohm/1000 pieds (40,65 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (UL AWM 4516) 600 V (Between Conductors), 2000 V DC (Through Jacket)

Température

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.08 in (52.8 mm) 2.08 in (52.8 mm)

Tension de traction maximum

16 kg (36 livres)

Poids câble en vrac

28 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1 (simples)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité AWM

AWM 4516

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.552 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.552 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
83395 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825204602
83395 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825204619