Numéro de produit: 83753

Électronique, 3 C #14 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP

Câble électronique haute température, 3 conducteurs 14 AWG (7 x 22) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure FEP rouge, CMP FPLP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; applications intérieures/extérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 7x22 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, White, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.020 in (0.51 mm) 0.294 in (7.47 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,47 mm (0,294) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 2.78 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 52 pF/ft (170 pF/m) 18 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

5,5 Ohm/1000 pieds (18 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

Tension de traction maximum

97.5 kg (215 livres)

Poids câble en vrac

78 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 760, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Résistant au gaz

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83753 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825205692 C
83753 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825205685 C