Numéro de produit: 85103

Électronique, 3 C #16 Str TC, isolation ETFE, gaine ETFE

Câble électronique haute température, 3 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation ETFE, gaine extérieure ETFE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; instrumentation

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.0135 in (0.343 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, White, Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.223 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,223 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
4.76 Ohm/1000ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-60°C To +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.23 in (56.6 mm) 2.23 in

Tension de traction maximum

54 kg (120 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Tefzel est une marque déposée de DuPont.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
85103 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825210603 C