Numéro de produit: 85220

Électronique, 2 C #20 Str TC, isolation ETFE, gaine ETFE

Câble électronique haute température, 2 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation ETFE, gaine extérieure ETFE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; instrumentation

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.068 in (1.7 mm) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.185 in (4.70 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,70 mm (0,185) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 11.2 Ohm/1000ft 0.186 µH/ft (0.610 µH/m) 6.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-30°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

11.4 kg (25.2 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Tefzel est une marque déposée de DuPont.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.507 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.507 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
85220 368100 Clair, transparent Bobine 100 pi 612825211723
85220 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825211730 C