Numéro de produit: 85240

Électronique, 3 C #20 Str TC, ETFE Ins, OS, ETFE Jkt

Câble électronique haute température, 3 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation ETFE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure ETFE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; instrumentation

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.068 in (1.7 mm) Black, Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.193 in (4.90 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,90 mm (0,193) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 11.2 Ohm/1000ft 26.5 pF/ft (86.9 pF/m) 47.7 pF/ft (156 pF/m) 6.2 Amps per Conductor at 30ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

9,57 Ohm/1000 pieds (31,4 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
350 V

Température

Operating
-30°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

21 kg (47 livres)

Poids câble en vrac

27 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Tefzel et Kapton sont des marques déposées de DuPont.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
85240 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825212409 C