Numéro de produit: 85241

Électronique, 3 C #16 Str TC, ETFE Ins, OS, ETFE Jkt

Câble électronique haute température, 3 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation ETFE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure ETFE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; instrumentation

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.014 in (0.36 mm) Black, Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.225 in (5.72 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,72 mm (0,225) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 4.27 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 61.2 pF/ft (201 pF/m) 7 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
350 V

Température

Operating
-60°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

Tension de traction maximum

64.4 kg (142 livres)

Poids câble en vrac

45 lb/1000 pi (67 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (charge UL), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Tefzel et Kapton sont des marques déposées de DuPont.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.370 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.370 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
85241 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825212416 C