Numéro de produit: 8621

Électronique, 7 C #16 Str TC, isolation PVC, gaine PVC

Câble électronique, 7 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle des signaux analogiques (jusqu'à 600 V) ; Audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.121 in (3.07 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.458 in (11.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

11,6 mm (0,458) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.45 Ohm/1000ft 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 9.6 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-30°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.6 in (120 mm) 4.6 in (120 mm)

Tension de traction maximum

130 kg (280 livres)

Poids câble en vrac

132 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8621 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825213529 C
8621 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825213543 C
8621 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825213536 C