Numéro de produit: 8643

Électronique, 3 C #30 Str TC, PP Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Câble électronique, 3 conducteurs 30 AWG (7 x 38) en cuivre étamé, isolation PP, blindage tressé en cuivre étamé (95 %), gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 30 AWG 7x38 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.006 in (0.15 mm) Black, Red, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Notes
Braid Tinned Copper (TC) 95% Paper Tape Separator

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.096 in (2.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,4 mm (0,096) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 98.5 Ohm/1000ft (323 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 43 pF/ft (140 pF/m) 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

11,1 Ohm/1000 pieds (36,4 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
200 V

Température

Operating
-20°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.0 in (25 mm)

Tension de traction maximum

10.2 kg (22.5 livres)

Poids câble en vrac

8 lb/1000 pi (12 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Conducteurs câblés autour de l'armature textile

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.371 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.371 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8643 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825213826
8643 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825213833