Numéro de produit: 8734

Électronique, 3 C #22 Str TC, isolation PVC, 1C avec TC Brd, gaine PVC, CM

Câble électronique, 3 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, 1 conducteur avec blindage tressé en cuivre étamé (80 %), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.60 in (15 mm) Black, Red, White

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.194 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Max. Current
10 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

10,9 Ohm/1000 pieds (35,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.94 in (49.3 mm) 1.94 in

Tension de traction maximum

8.2 kg (18 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2785

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Blindage interne sur le conducteur blanc uniquement.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.530 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.530 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8734 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214779 C