Numéro de produit: 8735

Électronique, 3 C #22 Str TC, isolation PVC, OA TC Brd, gaine PVC, CMG

Câble électronique, 3 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation en PVC, blindage par tresse en cuivre étamé (70 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black, Red, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 70%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.202 in (5.13 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
15 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

4,6 Ohm/1000 pieds (15 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.02 in (51.3 mm) 2.02 in (51.3 mm)

Tension de traction maximum

12.4 kg (27.3 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2095

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.549 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.549 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8735 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825214793 C
8735 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214786 C