Numéro de produit: 8778NH
Audio, Instrument de contrôle & , #22-6pr, PP, Indiv. Feuille, veste LSZH, Dca
Conducteur en cuivre étamé toronné 6 paires, calibre 22 AWG (7 x 30), isolation en polypropylène, paires torsadées blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), gaine LSZH globale et fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, résistance à la flamme IEC 60332-3C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Compliance Documentation
Resources
Bulletins produits
Compliance Documentation