Numéro de produit: 8794

Électronique, 3 C #22 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, CM

Électronique, 3 conducteurs 22 AWG (solide) en cuivre nu, isolation PO, gaine extérieure PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.062 in (1.6 mm) Green, Red, Yellow

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.178 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,178 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.36 Ohm/1000ft 16 pF/ft (52 pF/m) 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 66% 3 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.78 in (45.2 mm) 1.78 in

Tension de traction maximum

11.4 kg (25.2 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2093

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8794 6061000 Gris, rose Bobine 1,000 pi 612825216520 C
8794 606U1000 Gris, rose UnReel 1,000 pi 612825216513