Numéro de produit: 88741

Audio/Contrôle/Instrumentation, (2 paires) 22 AWG (7 x 30) TC, FEP/FEP, CMP

Deux paires de conducteurs en cuivre étamé toronnés (7x30) de calibre 22 AWG, paires torsadées, isolation en éthylène-propylène fluoré (FEP), gaine en éthylène-propylène fluoré (FEP).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; applications extérieures et d'enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 TC - Tinned Copper 2

Nombre de conducteurs

4

Nombre total de paires

2

isolation

Material Nominal Wall Thickness
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in

Nuancier

Number Color
1 Black & Red
2 Black & White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.169 in 0.009 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor Loop DCR
16 Ohm/1000ft 32 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
17 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.15 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
88 Ohm

Courant

Max. Recommended Current [A]
3.3 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-70°C À +200°C

Poids câble en vrac

16 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

18 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.75 in

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Inflammabilité CSA

FT6

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

8741

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.196 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.196 Date de révision : 31-05-2024