Numéro de produit: 88778

Audio, Contrôle & Instrument, #22-6pr, FEP, Indiv. Feuille, veste FEP, CMP

Audio, Contrôle & Câble d'instrument, conducteur en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation FEP, paires torsadées blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), gaine globale selon le tableau ci-dessous, fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; applications extérieures et d'enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.020 in (0.51 mm) 0.321 in (8.15 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,15 mm (0,321) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 160 Ohm/km 11.54 Ohm/1000ft (37.86 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 69% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Température

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

Tension de traction maximum

58.1 kg (128 livres)

Poids câble en vrac

70 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8778

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.564 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.564 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
88778 002100 Rouge 612825217466 C
88778 0021000 Rouge 612825217473 C
88778 002500 Rouge 612825217480 C