Numéro de produit: 9458MN

SpaceMaker™, 15 C #20 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 15 conducteurs 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, gaine extérieure PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 15 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Tan, Aqua, Light Green, Light Blue

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.300 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.300 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 15.7 pF/ft (51.5 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m) 2.66 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.200 in (30.48 mm) 1.200 in

Tension de traction maximum

88.5 kg (195 livres)

Poids câble en vrac

68 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.143 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.143 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9458MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825388838
9458MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825388791
9458MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825388821
9458MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825388807
9458MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825388814
9458MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825388784