Numéro de produit: 9505NH

RS-232, 5PR #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300 V, CC

Conducteurs TC toronnés 5 paires, 24 AWG (7x32), isolation PE, paires torsadées, blindage global Beldfoil (couverture à 100 %), fil de drain TC toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance à la flamme IEC 60332-3C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données IA RS-232

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.12 mm (0.0441 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 7.5 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 59.0 pF/m (18.0 pF/ft) 84.0 pF/m (25.6 pF/ft) 1.5 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

55,8 Ohm/km (17,0 Ohm/1000 pieds)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
75 mm

Tension de traction maximum

250 N (56 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca, intérieur, non-Halogéné, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d2,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.228 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.228 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9505NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605021328
9505NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605021335
9505NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605021342
9505NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605021311