Numéro de produit: 9534NH

RS-232, 4C #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300 V, CC

Conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), 4 conducteurs câblés, isolation PE, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance aux flammes IEC 60332-3-24

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.12 mm (0.0441 in) Black, White, Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 4.85 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 108.3 pF/m (33.01 pF/ft) 213.3 pF/m (65.01 pF/ft) 75 Ohm 1.75 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

59,1 Ohm/km (18,0 Ohm/1000 pieds)

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
48.5 mm

Tension de traction maximum

100 N (22 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s1,d2,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.224 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.224 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9534NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605021793
9534NH.K0500 Chrome Bobine 500 m 8719605021809
9534NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605021786