Numéro de produit: 9535ELW

RS-232, 5C #24 str TC, ins LSZH, OS, LSZH Jkt, Cca

Conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), 5 conducteurs câblés, isolation LSZH, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in)

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.20 mm (0.0472 in) 6 mm (0.24 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 190 pF/m (58 pF/ft)

Nom Outer Shield DCR

59,1 Ohm/km (18,0 Ohm/1000 pieds)

Température

Installation Storage
-20 to +70 -30 to +70 °C

Rayon de courbure

Installation Min.
60 mm (2.4 in)

Tension de traction maximum

125 N (28.1 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 09-03-2026