Numéro de produit: 9541NH
RS-232, 15C #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300 V, CC
Conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), 15 conducteurs câblés, isolation PE, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance aux flammes IEC 60332-3-24
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Compliance Documentation
Resources
Bulletins produits
Compliance Documentation