Numéro de produit: 9542ELW

RS232, #24-20c, FRNC/LSZH, feuille O/A, FRNC/LSZH Jkt, Cca

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation FRNC, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine FRNC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 20 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in) red, black, white, Green, brown, blue, orange, yellow, purple, gray, pink, turquoise, Black/White, Red/White, Green/White, Orange/White, Blue/White, Brown/White, Yellow/White, Gray/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.4 mm (0.055 in) 9.4 mm (0.37 in)

Diamètre total du câble (nominal)

9,40 mm (0,370 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 108 pF/m (32.9 pF/ft) 213 pF/m (64.9 pF/ft) 1.3 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

59,1 Ohm/km (18,0 Ohm/1000 pieds)

Température

Operating Installation Storage
-20°C to +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
47 mm (1.9 in) 94 mm (3.7 in)

Tension de traction maximum

175 N (39.3 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-27

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9542ELW.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605215567