Numéro de produit: 9574

Électronique, 2 C #18 Sol BC, PVC Ins, OS, gaine PVC rouge, FPLR

Câble électronique, 2 conducteurs 18 AWG (solide), cuivre nu, isolation PVC, blindage Beldfoil®, gaine extérieure PVC rouge, FPLR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; applications intérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.60 in (15 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.231 in (5.87 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
2.62 Ohm/1000ft (8.60 Ohm/km) 58 pF/ft (190 pF/m) 108 pF/ft (354 pF/m) 0.102 µH/ft (0.335 µH/m) 5.3 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

10,9 Ohm/1000 pieds (35,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.46 in (87.9 mm) 3.46 in (87.9 mm)

Tension de traction maximum

23 kg (50 livres)

Poids câble en vrac

30 lb/1000 pi (45 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, article 800, CMR, FPLR

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

FAS105

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.584 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.584 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9574 0025000 Rouge 612825256144
9574 002U1000 Rouge 612825256120
9574 002U500 Rouge 612825256137