Numéro de produit: 9581

Électronique, 2 C #14 Sol BC, PVC Ins, OS, gaine PVC rouge, FPLR

Câble électronique, 2 conducteurs 14 AWG (solide), cuivre nu, isolation PVC, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC rouge, FPLR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; applications intérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.20 in (5.1 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.306 in (7.77 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
2.62 Ohm/1000ft 55 pF/ft (180 pF/m) 105 pF/ft (344 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 18 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

3,8 Ohm/1000 pieds (12 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.59 in (117 mm) 4.59 in (117 mm)

Tension de traction maximum

56.2 kg (124 livres)

Poids câble en vrac

60 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

FAS105

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Notes

Ce câble passe le test de flamme UL 1685 70,000 BTU (comparable au test de flamme IEEE 383) et est répertorié par le California State Fire Marshall. Composant reconnu UL 2464, 300V 80░C.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9581 0021000 Rouge 612825256236 C
9581 002U500 Rouge 612825256229