Numéro de produit: 9609

RS232, #24-4c, SR-PVC, O/A Foil+Tresse, PVC Jkt, CMG

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, blindage global Beldfoil® (couverture 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture 65 %), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications RS-232 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) Black, White, Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.200 in (5.08 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,08 mm (0,200) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 25 Ohm/1000ft (82 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 65 pF/ft (210 pF/m) 1.8 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

9,8 Ohm/1000 pieds (32 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (39 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi (37 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.347 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.347 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9609 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825256311
9609 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825256335 C
9609 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825256328 C