Numéro de produit: 9614

RS232, #24-9c, SR-PVC, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CMG

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, blindage global Beldfoil® (couverture 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture 65 %), gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications RS-232 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.255 in (6.48 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,48 mm (0,255) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 25 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

7,5 Ohm/1000 pieds (25 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

34 kg (74 livres)

Poids câble en vrac

41 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.507 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.507 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9614 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825256465
9614 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825256489
9614 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825256472 C