Numéro de produit: 9618

RS232, #24-37c, SR-PVC, O/A Foil+Tresse, PVC Jkt, CMG

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, blindage global Beldfoil® (couverture 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture 65 %), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications RS-232 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 37 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe, Red/Green Stripe, Orange/Green Stripe, Black/White/Red Stripes, White/Black/Red Stripes, Red/Black/White Stripes, Green/Black/White Stripes, Orange/Black/White Stripes, Blue/Black/White Stripes, Black/Red/Green Stripes, White/Red/Green Stripes, Red/Black/Green Stripes, Green/Black/Orange Stripes, Orange/Black/Green Stripes, Blue/White/Orange Stripes, Black/White/Orange Stripes, White/Red/Orange Stripes, Orange/White/Blue Stripes, White/Red/Blue Stripes

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.411 in (10.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,4 mm (0,411) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 25 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 1 Amp per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

4,4 Ohm/1000 pieds (14 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.1 in (100 mm) 4.1 in (100 mm)

Tension de traction maximum

109 kg (241 livres)

Poids câble en vrac

122 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.500 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.500 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9618 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825256588
9618 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825256601 C
9618 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825256595 C