Numéro de produit: 9622

Électronique, 25 C #16 Str TC, isolation PVC, gaine PVC

Électronique, 25 conducteurs 16AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle des signaux analogiques (jusqu'à 600 V) ; Audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 25 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.121 in (3.07 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe, Red/Green Stripe, Orange/Green Stripe, Black/White/Red Stripes, White/Black/Red Stripes, Red/Black/White Stripes, Green/Black/White Stripes

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.879 in (22.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

22,3 mm (0,879) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
8.8 in (220 mm) 8.8 in (220 mm)

Tension de traction maximum

370 kg (810 livres)

Poids câble en vrac

440 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2, VW-1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.502 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.502 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9622 060100 Chrome 612825256748 C
9622 0601000 Chrome 612825256755 C
9622 0602000 Chrome 612825256762
9622 060500 Chrome 612825256779 C