Numéro de produit: 9770

Électronique, 3 C #22 Str TC, PP Ins, OS, PVC Jkt, CM

Électronique, 3 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PP, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.145 in (3.68 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,68 mm (0,145) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Température

Operating
-20°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Tension de traction maximum

16 kg (36 livres)

Poids câble en vrac

16 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9770 0011000 Brun 612825258407 C
9770 001500 Brun 612825258414
9770 0015000 Brun 612825258421
9770 001U1000 Brun 612825258384
9770 001U500 Brun 612825258391